75-BSJ-IK 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S

75-BSJ-IK 32:1/SSE-1/SSE-2/FT/72.00/S
Kugel-Spindelhubgetriebe

Zoll-Schneckengetriebe Kugel-Spindelhubgetriebe, Inverted Keyed, Standard, 75 ton Tragzahl, 32:1 Getriebeübersetzung, Standard Threaded End

Max. Hublänge

Min.: 1.0 in  Max.: 240.0 in  Zum nächsten vollen 0,01 Zoll

Hubspindel-Konfiguration

  • Verbesserte Geschwindigkeit, Kraft, Einschaltdauer, Beschleunigung
  • Längere Lebensdauer (geringe Reibung)
  • Benötigt weniger Motorleistung
  • Höhere Positioniergenauigkeit

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
T 1,828.80 mm (72.000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Getriebeübersetzung 32:1
Spindeldurchmesser 102 mm / 4,00 in
Spindelsteigung 25 mm / 1,00 in
Spindel-Kerndurchmesser 85 mm / 3,34 in
Schneckenumdrehungen pro Zoll 32
Gewicht 462 kg / 1.019,00 lbs
Min. Temperatur -29 °C / -20 °F
Max. Temperatur 93 °C / 200 °F
Werkstoff, Gehäuse Sphäroguss
Werkstoff, Antriebsbuchse Nook-Spezialbronze
Werkstoff, Schneckenwelle Stahllegierung
Spindelwerkstoff 4150 Tiefengehärtet
Faltenbalge No Bellows Boots
Nook-Sensor No Tube Sensor
Umgebung Standard Environment

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Tragzahl 667.233 N / 150.000,00 lbf
Ben. Drehmoment für 1 lb [0,45 kg] 0,0012 N·m / 0,0110 in.-lb.
Max. Eingangsdrehmoment 189,82 N·m / 1.680,00 in.-lb.
Max. Eingangs-kW/HP 6,72 kW / 9,00 hp
Max. Schneckendrehzahl-Nennlast 338 rpm
Maximale Tragzahl bei 1750 U/min 128.865 N / 28.970 lbf
Tara-Leerlaufdrehmoment 17,513 N·m / 155,000 in.-lb.
Rücklauf-Haltemoment 33,895 N·m / 25,000 ft.-lb.
Hubgeschw. bei 1750 U/min 1.372 mm/min / 54 in/min

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können: